Modello aperto con adattatore per tubi, modello singolo

Modello aperto con adattatore per tubi, modello singolo
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VUE07-4A
VUE07-6A
VUH05-4A
VUH05-6A
VUH07-4A
VUH07-6A
VUL05-4A
VUL05-6A
VUL07-4A
VUL07-6A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vuoto finale
(kPa)
Portata consumo di aria
(L/min)
Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria Prestazioni Flusso di aspirazione
(L/min)
Diam. ugello

17.51 €

1 11 giorni -9017φ4Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto100,7mm

17.51 €

1 11 giorni -9017φ6Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto100,7mm

17.51 €

1 11 giorni -9011.5φ4Vuoto elevato70,5mm

17.49 €

1 Disponibile 11 giorni -9011.5φ6Vuoto elevato70,5mm

17.51 €

1 Disponibile 6 giorni -9223φ4Vuoto elevato12.50,7mm

16.40 €

8.86 €

1 Stesso giorno

Stock

-9223φ6Vuoto elevato12.50,7mm

17.51 €

1 11 giorni -6611.5φ4Profilo a portata elevata120,5mm

17.49 €

1 11 giorni -6611.5φ6Profilo a portata elevata120,5mm

17.51 €

1 Disponibile 11 giorni -6623φ4Profilo a portata elevata200,7mm

17.51 €

1 11 giorni -6623φ6Profilo a portata elevata220,7mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo tubo Funzione aggiuntiva Filtro Profilo attacco di collegamento apertura vuoto Altro
Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria Accoppiamento a singolo effetto Applicazione Elemento singolo Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.15::0.7
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60 Materiale corpo principale Polibutilene tereftalato

Supporto tecnico