Modello aperto dritto per tubi, modello singolo

Modello aperto dritto per tubi, modello singolo
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
and provides a rich selection of differing shapes and capabilities. *The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.
· Provides a rich selection of types with differing capabilities and shapes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VUE07-014A
VUE07-M54A
VUE07-M56A
VUE07-M64A
VUE07-M66A
VUH05-014A
VUH05-016A
VUH05-M54A
VUH05-M56A
VUH05-M64A
VUH05-M66A
VUH07-014A
VUH07-016A
VUH07-M54A
VUH07-M56A
VUH07-M64A
VUH07-M66A
VUL05-014A
VUL05-016A
VUL05-M54A
VUL05-M56A
VUL05-M64A
VUL05-M66A
VUL07-014A
VUL07-016A
VUL07-M54A
VUL07-M56A
VUL07-M64A
VUL07-M66A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vuoto finale
(kPa)
Portata consumo di aria
(L/min)
Profilo attacco di collegamento apertura vuoto Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria Prestazioni Flusso di aspirazione
(L/min)
Diam. ugello

19.51 €

1 11 giorni -9017R1/8φ4Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto100,7mm

19.50 €

1 11 giorni -9017M5φ4Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto100,7mm

19.50 €

1 11 giorni -9017M5φ6Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto100,7mm

19.50 €

1 11 giorni -9017M6φ4Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto100,7mm

19.50 €

1 11 giorni -9017M6φ6Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto100,7mm

19.51 €

1 11 giorni -9011.5R1/8φ4Vuoto elevato70,5mm

19.51 €

1 13 giorni -9011.5R1/8φ6Vuoto elevato70,5mm

19.50 €

1 6 giorni -9011.5M5φ4Vuoto elevato70,5mm

19.48 €

1 11 giorni -9011.5M5φ6Vuoto elevato70,5mm

19.50 €

1 11 giorni -9011.5M6φ4Vuoto elevato70,5mm

18.26 €

10.41 €

1 Stesso giorno

Stock

-9011.5M6φ6Vuoto elevato70,5mm

19.53 €

1 11 giorni -9223R1/8φ4Vuoto elevato12.50,7mm

19.51 €

1 13 giorni -9223R1/8φ6Vuoto elevato12.50,7mm

19.50 €

1 6 giorni -9223M5φ4Vuoto elevato12.50,7mm

19.50 €

1 11 giorni -9223M5φ6Vuoto elevato12.50,7mm

19.50 €

1 11 giorni -9223M6φ4Vuoto elevato12.50,7mm

19.50 €

1 11 giorni -9223M6φ6Vuoto elevato12.50,7mm

19.51 €

1 11 giorni -6611.5R1/8φ4Profilo a portata elevata120,5mm

19.51 €

1 11 giorni -6611.5R1/8φ6Profilo a portata elevata120,5mm

19.48 €

1 11 giorni -6611.5M5φ4Profilo a portata elevata120,5mm

19.48 €

1 11 giorni -6611.5M5φ6Profilo a portata elevata120,5mm

19.50 €

1 11 giorni -6611.5M6φ4Profilo a portata elevata120,5mm

19.48 €

1 11 giorni -6611.5M6φ6Profilo a portata elevata120,5mm

19.51 €

1 11 giorni -6623R1/8φ4Profilo a portata elevata220,7mm

19.51 €

1 11 giorni -6623R1/8φ6Profilo a portata elevata220,7mm

19.50 €

1 11 giorni -6623M5φ4Profilo a portata elevata200,7mm

19.50 €

1 Disponibile 11 giorni -6623M5φ6Profilo a portata elevata200,7mm

19.50 €

1 11 giorni -6623M6φ4Profilo a portata elevata220,7mm

19.50 €

1 11 giorni -6623M6φ6Profilo a portata elevata220,7mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo tubo Funzione aggiuntiva Filtro Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria Accoppiamento a singolo effetto
Applicazione Elemento singolo Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.15::0.7 Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60
Materiale corpo principale Polibutilene tereftalato

Supporto tecnico