Scarico centrale unione per tubi, modello singolo

Scarico centrale unione per tubi, modello singolo
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VUE07-44J
VUE07-46J
VUE07-64J
VUE07-66J
VUH05-44J
VUH05-46J
VUH05-64J
VUH05-66J
VUH07-44J
VUH07-46J
VUH07-64J
VUH07-66J
VUH07-66J-S3
VUL05-44J
VUL05-46J
VUL05-64J
VUL05-66J
VUL07-44J
VUL07-46J
VUL07-64J
VUL07-66J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vuoto finale
(kPa)
Portata consumo di aria
(L/min)
Dimensione attacco a innesto rapido apertura vuoto Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria Prestazioni Flusso di aspirazione
(L/min)
Diam. ugello Materiale componenti metallici

21.94 €

1 11 giorni -9017φ4φ4Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto100,7mm-

21.94 €

1 11 giorni -9017φ4φ6Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto100,7mm-

21.94 €

1 11 giorni -9017φ6φ4Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto100,7mm-

20.54 €

11.91 €

1 Stesso giorno

Stock

-9017φ6φ6Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto100,7mm-

21.94 €

1 Disponibile 6 giorni -9011.5φ4φ4Vuoto elevato70,5mm-

21.93 €

1 11 giorni -9011.5φ4φ6Vuoto elevato70,5mm-

21.93 €

1 11 giorni -9011.5φ6φ4Vuoto elevato70,5mm-

21.93 €

1 6 giorni -9011.5φ6φ6Vuoto elevato70,5mm-

21.94 €

1 Disponibile 6 giorni -9223φ4φ4Vuoto elevato12.50,7mm-

21.94 €

1 6 giorni -9223φ4φ6Vuoto elevato12.50,7mm-

21.94 €

1 11 giorni -9223φ6φ4Vuoto elevato12.50,7mm-

21.94 €

1 Disponibile 6 giorni -9223φ6φ6Vuoto elevato12.50,7mm-

39.20 €

1 Disponibile 11 giorni -9023φ6φ6Vuoto elevato12.50,7mmSpecifiche per l'uso con metalli diversi da quelli a base di rame

21.94 €

1 11 giorni -6611.5φ4φ4Profilo a portata elevata120,5mm-

21.94 €

1 11 giorni -6611.5φ4φ6Profilo a portata elevata120,5mm-

21.93 €

1 11 giorni -6611.5φ6φ4Profilo a portata elevata120,5mm-

21.93 €

1 15 giorni -6611.5φ6φ6Profilo a portata elevata120,5mm-

21.94 €

1 11 giorni -6623φ4φ4Profilo a portata elevata200,7mm-

21.94 €

1 11 giorni -6623φ4φ6Profilo a portata elevata200,7mm-

21.94 €

1 13 giorni -6623φ6φ4Profilo a portata elevata220,7mm-

20.54 €

11.91 €

1 Stesso giorno

Stock

-6623φ6φ6Profilo a portata elevata220,7mm-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo tubo Funzione aggiuntiva Filtro Profilo attacco di collegamento apertura vuoto Accoppiamento a singolo effetto
Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria Accoppiamento a singolo effetto Applicazione Elemento singolo Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.15::0.7
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60 Materiale corpo principale Polibutilene tereftalato

Supporto tecnico