Modello A dritto per trasporto materiale granuloso, modello singolo

Modello A dritto per trasporto materiale granuloso, modello singolo
*The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Transports small indefinite shaped working material such as granules, powder and fiber.
· A vacuum (intake) port and exhaust port are in a single line, and by expelling the working material from the vacuum port through the interior of the vacuum generator VRL, the working material can be transported through the tube.
· Allows model selection by size and weight of working material.
· Transports small indefinite shaped working material such as granules, powder and fiber.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VRL50-060601
VRL50-060801
VRL50-080601
VRL50-080801
VRL100-120802
VRL200-161004
VRL300-161004
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata consumo di aria
(L/min)
Dimensione attacco a innesto rapido apertura vuoto Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria Flusso di aspirazione
(L/min)
Profilo porta di collegamento di scarico

57.41 €

1 6 giorni 50φ6φ650R1/8

57.42 €

1 11 giorni 50φ6φ850R1/8

57.41 €

1 11 giorni 50φ8φ650R1/8

57.41 €

1 11 giorni 50φ8φ850R1/8

77.08 €

1 11 giorni 100φ12φ8100R1/4

97.28 €

1 11 giorni 200φ16φ10200R1/2

116.54 €

1 11 giorni 300φ16φ10300R1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ventilatore ad anello tipo dritto A Funzione aggiuntiva Valvola per generazione del vuoto Vuoto finale(kPa) -53
Profilo attacco di collegamento apertura vuoto Accoppiamento a singolo effetto Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria Accoppiamento a singolo effetto Applicazione Elemento singolo
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.9 Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60

Supporto tecnico