Modello C dritto per trasporto materiale granuloso, modello singolo

Modello C dritto per trasporto materiale granuloso, modello singolo
*The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Transports small indefinite shaped working material such as granules, powder and fiber.
· A vacuum (intake) port and exhaust port are in a single line, and by expelling the working material from the vacuum port through the interior of the vacuum generator VRL, the working material can be transported through the tube.
· Allows model selection by size and weight of working material.
· Transports small indefinite shaped working material such as granules, powder and fiber.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VRL50-060101
VRL50-080101
VRL100-100202
VRL100-120202
VRL200-120204
VRL200-160204
VRL300-120204
VRL300-160204
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata consumo di aria
(L/min)
Dimensione attacco a innesto rapido apertura vuoto Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria Flusso di aspirazione
(L/min)
Profilo porta di collegamento di scarico

62.22 €

1 11 giorni 50φ6R1/850R1/8

62.22 €

1 11 giorni 50φ8R1/850R1/8

85.76 €

1 11 giorni 100φ10R1/4100R1/4

85.78 €

1 11 giorni 100φ12R1/4100R1/4

106.86 €

1 11 giorni 200φ12R1/4200R1/2

106.88 €

1 11 giorni 200φ16R1/4200R1/2

126.14 €

1 11 giorni 300φ12R1/4300R1/2

126.14 €

1 11 giorni 300φ16R1/4300R1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ventilatore ad anello tipo dritto C Funzione aggiuntiva Valvola per generazione del vuoto Vuoto finale(kPa) -53
Profilo attacco di collegamento apertura vuoto Accoppiamento a singolo effetto Applicazione Elemento singolo Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.9
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60

Supporto tecnico