Modello B nipplo per trasporto materiale granuloso, modello singolo

Modello B nipplo per trasporto materiale granuloso, modello singolo
Transports small indefinite shaped working material such as granules, powder and fiber. *The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Transports small indefinite shaped working material such as granules, powder and fiber.
· A vacuum (intake) port and exhaust port are in a single line, and by expelling the working material from the vacuum port through the interior of the vacuum generator VRL, the working material can be transported through the tube.
· Allows model selection by size and weight of working material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VRL50-010101
VRL100-020202
VRL300-030204
VRL300-040204
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata consumo di aria
(L/min)
Profilo attacco di collegamento apertura vuoto Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria Flusso di aspirazione
(L/min)
Profilo porta di collegamento di scarico

61.25 €

1 11 giorni 50R1/8R1/850R1/8

83.88 €

1 6 giorni 100R1/4R1/4100R1/4

87.51 €

1 13 giorni 300R3/8R1/4300R1/2

87.57 €

1 13 giorni 300R1/2R1/4300R1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ventilatore ad anello con nipplo B Funzione aggiuntiva Valvola per generazione del vuoto Vuoto finale(kPa) -53
Applicazione Elemento singolo Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.9 Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60

Supporto tecnico