Modello B dritto unione per trasporto materiale granuloso, modello singolo

Modello B dritto unione per trasporto materiale granuloso, modello singolo
  • Sconto volumi elevati
*The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Transports small indefinite shaped working material such as granules, powder and fiber.
· A vacuum (intake) port and exhaust port are in a single line, and by expelling the working material from the vacuum port through the interior of the vacuum generator VRL, the working material can be transported through the tube.
· Allows model selection by size and weight of working material.
· Transports small indefinite shaped working material such as granules, powder and fiber.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VRL50-060108
VRL50-080108
VRL100-120212
VRL200-160216
VRL300-160216
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata consumo di aria
(L/min)
Dimensione attacco a innesto rapido apertura vuoto Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria Flusso di aspirazione
(L/min)
Misura giunti di scarico ad attacco rapido

63.27 €

1 Disponibile 6 giorni 50φ6R1/850φ8

63.26 €

1 13 giorni 50φ8R1/850φ8

86.01 €

1 6 giorni 100φ12R1/4100φ12

107.89 €

1 11 giorni 200φ16R1/4200φ16

127.23 €

1 11 giorni 300φ16R1/4300φ16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ventilatore ad anello con raccordo dritto B Funzione aggiuntiva Valvola per generazione del vuoto Vuoto finale(kPa) -53
Profilo attacco di collegamento apertura vuoto Accoppiamento a singolo effetto Applicazione Elemento singolo Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.9
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60 Profilo porta di collegamento di scarico Accoppiamento a singolo effetto

Supporto tecnico