Controllo del gioco della corona dentata Modulo 1.5 (Codici componente - Download CAD)

Controllo del gioco della corona dentata Modulo 1.5
Ground tooth type backlash adjustment gear with induction hardened teeth. As finished to high precision, backlash can be adjusted to be smaller. Mating gear is a KG gear spur gear.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ASG1.5S40B-1515
ASG1.5S50B-1520
ASG1.5S60B-1520
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti Diam. foro albero, diam. albero d
(Ø)

246.77 €

1 8 giorni 104015

281.99 €

1 7 giorni 105020

327.33 €

1 7 giorni 106020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Profilo Tipo B Trattamento termico NA
Trattamento superficie NA Config. foro albero Foro rotondo Dente rettificato NA
Gioco Disponibile Cuscinetto NA Larghezza denti B(mm) 15
Tolleranza foro albero H7 Specifiche foro albero Prodotto con foro albero standard Foro albero rifinito Tornitura foro rotondo
Prodotto con foro pilota, prodotto completo Prodotto con foro pilota Materiale (dettagli) EN 1.7242 Equiv. /EN 1.7220 Equiv.

Supporto tecnico