Riduttori ortogonali rettificati di precisione (ER) modulo 1,5 (Codici componente - Download CAD)

Riduttori ortogonali rettificati di precisione (ER) modulo 1,5
  • In Offerta
JIS N5 high-precision grade ground spur gear. Excellent wear resistance and high-strength of teeth, due to induction hardening. Made from SCM435, 440.
[Additional processing possible]· As only tooth part is hardened, additional work avoiding teeth section such as keyway slotting, tap, hole diameter changes etc. can be carried out.
· A reference surface when carrying out additional work milling hole, tooth part outer circumference, or both side surfaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SG1.5S80B-1520

Codice componente
SG1.5S80B-1520
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

130.94 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di denti 80 Materiale Acciaio Profilo Tipo B
Trattamento termico Alta frequenza Trattamento superficie NA Config. foro albero Foro rotondo
Dente rettificato Disponibile Gioco Disponibile Diam. foro albero, diam. albero d(Ø) 20
Cuscinetto NA Larghezza denti B(mm) 15 Tolleranza foro albero H7
Di precisione(Vecchio JIS) Classe 5 Equivalente Specifiche foro albero Prodotto con foro albero standard Foro albero rifinito Tornitura foro rotondo
Prodotto con foro pilota, prodotto completo Prodotto con foro pilota Materiale (dettagli) EN 1.7242 Equiv. /EN 1.7220 Equiv.

Si trova sulla pagina di Riduttori ortogonali rettificati di precisione (ER) modulo 1,5, il codice articolo è il seguente: SG1.5S80B-1520.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SG1.5S80B-1520.

Supporto tecnico