Riduttori ortogonali di precisione (ER) Modulo 2.0 (Codici componente - Download CAD)

Riduttori ortogonali di precisione (ER) Modulo 2.0
  • In Offerta
JIS N5 high-precision grade ground spur gear. Excellent wear resistance and high-strength of teeth, due to induction hardening. Made from SCM435, 440.
[Additional processing possible]· As only tooth part is hardened, additional work avoiding teeth section such as keyway slotting, tap, hole diameter changes etc. can be carried out.
· A reference surface when carrying out additional work milling hole, tooth part outer circumference, or both side surfaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SG2S15B-2012
SG2S16L-2015
SG2S32B-2020
SG2S40B-2020
SG2S50B-2020
SG2S60B-2025
SG2S80B-2025
SG2S90B-2025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti Profilo Config. foro albero Diam. foro albero, diam. albero d
(Ø)
Tolleranza foro albero Profilo (specifiche)

48.10 €

1 7 giorni 1015Tipo BForo rotondo12H7B1

58.85 €

1 7 giorni 1016Gola-15-L1

89.93 €

1 7 giorni 1032Tipo BForo rotondo20H7B1

106.05 €

1 8 giorni 1040Tipo BForo rotondo20H7B1

94.13 €

1 7 giorni 1050Tipo BForo rotondo20H7B1

118.64 €

1 34 giorni 1060Tipo BForo rotondo25H7B1

168.22 €

1 7 giorni 1080Tipo BForo rotondo25H7B1

192.52 €

1 8 giorni 1090Tipo BForo rotondo25H7B1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Trattamento termico Alta frequenza Trattamento superficie NA
Dente rettificato Disponibile Gioco Disponibile Cuscinetto NA
Larghezza denti B(mm) 20 Di precisione(Vecchio JIS) Classe 5 Equivalente Specifiche foro albero Prodotto con foro albero standard
Foro albero rifinito Tornitura foro rotondo Prodotto con foro pilota, prodotto completo Prodotto con foro pilota Materiale (dettagli) EN 1.7242 Equiv. /EN 1.7220 Equiv.

Supporto tecnico