Rullo singolo in alluminio (Per trasportatore), diam. ⌀18.1 × largh. 100–500 (EAR)

Rullo singolo in alluminio (Per trasportatore), diam. ⌀18.1 × largh. 100–500 (EAR)
Optimal for small item transport. Transport distance and roller width can be specified within the range of 100 - 500 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EAR400N-A

Codice componente
EAR400N-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.48 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rullo lungo Con rulli lunghi Dritto Con albero Con albero
Cuscinetto Tipo doppio Materiale rullo Alluminio D.E. D(Ø) 18.1
Larghezza W(mm) 400 Proprietà Resistenza all'acqua Rivestimento NA
Trattamento superficie NA Materiale cuscinetto Acciaio Carico (standard)(N) 29.4
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::40 Tipo di cuscinetto Cuscinetto standard

Si trova sulla pagina di Rullo singolo in alluminio (Per trasportatore), diam. ⌀18.1 × largh. 100–500 (EAR), il codice articolo è il seguente: EAR400N-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EAR400N-A.

Supporto tecnico