Rullo singolo in acciaio inox (Per trasportatore), diam. ⌀42.7 × largh. 90–690 (PS)

Rullo singolo in acciaio inox (Per trasportatore), diam. ⌀42.7 × largh. 90–690 (PS)
  • Sconto volumi elevati
Roller diameter of ⌀42.7 for use with moderate loads. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 - 690 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PS620N-A
PS690N-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza W
(mm)
Carico (standard)
(N)

80.35 €

1 Disponibile 7 giorni 620490.3

85.12 €

1 9 giorni 690441.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rullo lungo Con rulli lunghi Dritto Con albero Con albero
Cuscinetto Tipo doppio Materiale rullo Acciaio inox D.E. D(Ø) 42.7
Proprietà Resistenza all'acqua Rivestimento NA Trattamento superficie NA
Materiale cuscinetto Acciaio Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::40 Tipo di cuscinetto Cuscinetto standard

Supporto tecnico