Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MSDG-L-[6,8,12,16]-[5,10,15,20,25,30] |
MSDG-LF-[12,16]-[5,10,15,20,25,30] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Ambiente, applicazioni | Pressione di esercizio (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 giorni | 6 ~ 16 | 5 ~ 30 | Standard | 0.2 (D.I. tubo φ6) 0.15 (φ8) 0.1 (φ12, 16)~1.0 | ||
1 | 22 giorni | 12 ~ 16 | 5 ~ 30 | Microvelocità | 0.1~1.0 |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Con guida |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Temperatura di esercizio(℃) | 5::60 | Bloccaggio estremità | NA |
Valvole | NA | Con/senza interruttori | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Ambiente, applicazioni
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
If switch selection is necessary, please be sure to select "Switch" "Lead line length" and "Switch count".