Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento asta | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Pressione di esercizio (MPa) | Tipo di cuscinetto | Specifiche | Non-Purple Specification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.59 € | 1 | 13 giorni | Aste singole | 6 | 10 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | - | ||
- | 1 | 15 giorni | Aste singole | 6 | 10 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | Copper-Free Type | ||
178.58 € | 1 | 13 giorni | Aste singole | 6 | 20 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | - | ||
- | 1 | 15 giorni | Aste singole | 6 | 20 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | Copper-Free Type | ||
183.83 € | 1 | 13 giorni | Aste singole | 6 | 30 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | - | ||
- | 1 | 15 giorni | Aste singole | 6 | 30 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | Copper-Free Type | ||
190.11 € | 1 | 13 giorni | Aste singole | 6 | 40 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | - | ||
- | 1 | 15 giorni | Aste singole | 6 | 40 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | Copper-Free Type | ||
196.51 € | 1 | 12 giorni | Aste singole | 6 | 50 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | - | ||
- | 1 | 15 giorni | Aste singole | 6 | 50 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | Copper-Free Type | ||
178.58 € | 1 | 12 giorni | Aste singole | 10 | 10 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | - | ||
- | 1 | 15 giorni | Aste singole | 10 | 10 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | Copper-Free Type | ||
184.99 € | 1 | 13 giorni | Aste singole | 10 | 20 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | - | ||
- | 1 | 15 giorni | Aste singole | 10 | 20 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | Copper-Free Type | ||
191.26 € | 1 | 13 giorni | Aste singole | 10 | 30 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | - | ||
- | 1 | 15 giorni | Aste singole | 10 | 30 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | Copper-Free Type | ||
198.56 € | 1 | 12 giorni | Aste singole | 10 | 40 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | - | ||
- | 1 | 15 giorni | Aste singole | 10 | 40 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | Copper-Free Type | ||
205.99 € | 1 | 13 giorni | Aste singole | 10 | 50 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | - | ||
- | 1 | 15 giorni | Aste singole | 10 | 50 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | Copper-Free Type | ||
197.53 € | 1 | 13 giorni | Aste singole | 16 | 10 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | - | ||
- | 1 | 15 giorni | Aste singole | 16 | 10 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | Copper-Free Type | ||
203.82 € | 1 | 13 giorni | Aste singole | 16 | 20 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | - | ||
- | 1 | 15 giorni | Aste singole | 16 | 20 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | Copper-Free Type | ||
209.96 € | 1 | 12 giorni | Aste singole | 16 | 30 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | - | ||
- | 1 | 12 giorni | Aste singole | 16 | 30 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | Copper-Free Type | ||
216.36 € | 1 | 13 giorni | Aste singole | 16 | 40 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | - | ||
- | 1 | 15 giorni | Aste singole | 16 | 40 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | Copper-Free Type | ||
222.64 € | 1 | 13 giorni | Aste singole | 16 | 50 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | - | ||
- | 1 | 15 giorni | Aste singole | 16 | 50 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | Copper-Free Type | ||
230.07 € | 1 | 13 giorni | Aste singole | 16 | 60 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | - | ||
- | 1 | 15 giorni | Aste singole | 16 | 60 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | Copper-Free Type | ||
237.37 € | 1 | 13 giorni | Aste singole | 16 | 70 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | - | ||
- | 1 | 15 giorni | Aste singole | 16 | 70 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | Copper-Free Type | ||
244.67 € | 1 | 13 giorni | Aste singole | 16 | 80 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | - | ||
- | 1 | 15 giorni | Aste singole | 16 | 80 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | Copper-Free Type | ||
251.97 € | 1 | 13 giorni | Aste singole | 16 | 90 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | - | ||
- | 1 | 15 giorni | Aste singole | 16 | 90 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | Copper-Free Type | ||
259.27 € | 1 | 13 giorni | Aste singole | 16 | 100 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | - | ||
- | 1 | 15 giorni | Aste singole | 16 | 100 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | Copper-Free Type | ||
212.13 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Aste singole | 20 | 10 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | - | |
- | 1 | 15 giorni | Aste singole | 20 | 10 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | Copper-Free Type | ||
218.42 € | 1 | 13 giorni | Aste singole | 20 | 20 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | - | ||
- | 1 | 15 giorni | Aste singole | 20 | 20 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | Copper-Free Type | ||
224.82 € | 1 | 12 giorni | Aste singole | 20 | 30 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | - | ||
- | 1 | 15 giorni | Aste singole | 20 | 30 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | Copper-Free Type | ||
230.96 € | 1 | 13 giorni | Aste singole | 20 | 40 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | - | ||
- | 1 | 15 giorni | Aste singole | 20 | 40 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | Copper-Free Type | ||
237.37 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Aste singole | 20 | 50 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | - | |
- | 1 | 15 giorni | Aste singole | 20 | 50 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | Copper-Free Type | ||
245.69 € | 1 | 13 giorni | Aste singole | 20 | 60 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | - | ||
- | 1 | 15 giorni | Aste singole | 20 | 60 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | Copper-Free Type | ||
254.15 € | 1 | 13 giorni | Aste singole | 20 | 70 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | - | ||
- | 1 | 15 giorni | Aste singole | 20 | 70 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | Copper-Free Type | ||
262.47 € | 1 | 13 giorni | Aste singole | 20 | 80 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | - | ||
- | 1 | 15 giorni | Aste singole | 20 | 80 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | Copper-Free Type | ||
- | 1 | 15 giorni | Aste singole | 20 | 90 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | Copper-Free Type | ||
279.26 € | 1 | 13 giorni | Aste singole | 20 | 100 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | - | ||
- | 1 | 15 giorni | Aste singole | 20 | 100 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | Copper-Free Type | ||
225.84 € | 1 | 13 giorni | Aste singole | 25 | 10 | Guida a elevata rigidità / alta precisione / Con funzione dente d'arresto asta | Standard | 0.7~0.15 | Cuscinetto a rulli | - | - |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Profilo corpo principale | Asta doppia | Temperatura di esercizio(℃) | -10::60 |
---|
Configura
Proprietà di base
Metodo di funzionamento asta
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Funzione aggiuntiva
Ambiente, applicazioni
Tipo di cuscinetto
Specifiche
Non-Purple Specification
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
If you need a switch selection, be sure to select a "switch", "lead length", and "number of switches".