Cilindro di scorrimento lineare serie LCM con funzione complessa

Cilindro di scorrimento lineare serie LCM con funzione complessa
Linear slide cylinder combined with high accuracy and high rigidity with the smallest size.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LCM-4.5-5-[L,​R]
LCM-4.5-5-[L,​R]-P73
LCM-4.5-10-[L,​R]
LCM-4.5-10-[L,​R]-P73
LCM-6-5-[L,​R]
LCM-6-5-[L,​R]-P73
LCM-6-10-[L,​R]
LCM-6-10-[L,​R]-P73
LCM-6-15-[L,​R]
LCM-6-15-[L,​R]-P73
LCM-8-5-[L,​R]
LCM-8-5-[L,​R]-P73
LCM-8-10-[L,​R]
LCM-8-10-[L,​R]-P73
LCM-8-15-[L,​R]
LCM-8-15-[L,​R]-P73
LCM-8-20-[L,​R]
LCM-8-20-[L,​R]-P73
LCM-A-4.5-5-[L,​R]
LCM-A-4.5-10-[L,​R]
LCM-A-6-5-[L,​R]
LCM-A-6-10-[L,​R]
LCM-A-6-15-[L,​R]
LCM-A-8-5-[L,​R]
LCM-A-8-10-[L,​R]
LCM-A-8-15-[L,​R]
LCM-A-8-20-[L,​R]
LCM-P-4.5-5-[L,​R]
LCM-P-4.5-10-[L,​R]
LCM-P-6-5-[L,​R]
LCM-P-6-10-[L,​R]
LCM-P-6-15-[L,​R]
LCM-P-8-5-[L,​R]
LCM-P-8-10-[L,​R]
LCM-P-8-15-[L,​R]
LCM-P-8-20-[L,​R]
LCM-R-4.5-5-[L,​R]
LCM-R-4.5-10-[L,​R]
LCM-R-6-5-[L,​R]
LCM-R-6-10-[L,​R]
LCM-R-6-15-[L,​R]
LCM-R-8-5-[L,​R]
LCM-R-8-10-[L,​R]
LCM-R-8-15-[L,​R]
LCM-R-8-20-[L,​R]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa
(mm)
Lunghezza tavola L
(mm)
D.I. cilindro
(Ø)
Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola H
(mm)
Min. Pressione di esercizio
(MPa)
Momento statico ammesso MA
(N•m)
Momento statico ammesso MB
(N•m)
Momento statico ammesso MC
(N•m)
Specifications Oil And Dust Resistant Direction of Piping
1 12 giorni 5424.518100.20.240.220.29Standard FormNALeft Side / Right Side
1 12 giorni 5424.518100.20.240.220.29Standard FormVacuum SweepingLeft Side / Right Side
1 12 giorni 10424.518100.20.240.220.29Standard FormNALeft Side / Right Side
1 12 giorni 10424.518100.20.240.220.29Standard FormVacuum SweepingLeft Side / Right Side
1 12 giorni 544620120.20.280.230.34Standard FormNALeft Side / Right Side
1 12 giorni 544620120.20.280.230.34Standard FormVacuum SweepingLeft Side / Right Side
1 12 giorni 1044620120.20.280.230.34Standard FormNALeft Side / Right Side
1 12 giorni 1044620120.20.280.230.34Standard FormVacuum SweepingLeft Side / Right Side
1 12 giorni 1549620120.20.280.230.34Standard FormNALeft Side / Right Side
1 12 giorni 1549620120.20.280.230.34Standard FormVacuum SweepingLeft Side / Right Side
1 12 giorni 544824140.150.280.380.34Standard FormNALeft Side / Right Side
1 12 giorni 544824140.150.280.380.34Standard FormVacuum SweepingLeft Side / Right Side
1 12 giorni 1044824140.150.280.380.34Standard FormNALeft Side / Right Side
1 12 giorni 1044824140.150.280.380.34Standard FormVacuum SweepingLeft Side / Right Side
1 11 giorni 1554824140.150.280.380.34Standard FormNALeft Side / Right Side
1 11 giorni 1554824140.150.280.380.34Standard FormVacuum SweepingLeft Side / Right Side
1 12 giorni 2054824140.150.280.380.34Standard FormNALeft Side / Right Side
1 12 giorni 2054824140.150.280.380.34Standard FormVacuum SweepingLeft Side / Right Side
1 12 giorni 5424.518100.20.240.220.23Side Mount ShapeNALeft Side / Right Side
1 12 giorni 10424.518100.20.240.220.23Side Mount ShapeNALeft Side / Right Side
1 11 giorni 544620120.20.280.230.34Side Mount ShapeNALeft Side / Right Side
1 14 giorni 1044620120.20.280.230.34Side Mount ShapeNALeft Side / Right Side
1 12 giorni 1549620120.150.280.230.34Side Mount ShapeNALeft Side / Right Side
1 12 giorni 544824140.150.280.380.34Side Mount ShapeNALeft Side / Right Side
1 12 giorni 1044824140.150.280.380.34Side Mount ShapeNALeft Side / Right Side
1 12 giorni 1554824140.150.280.380.34Side Mount ShapeNALeft Side / Right Side
1 12 giorni 2054824140.150.280.380.34Side Mount ShapeNALeft Side / Right Side
1 12 giorni 5424.518100.20.240.220.23Stroke Adjust Type(Extrusion)NALeft Side / Right Side
1 12 giorni 10424.518100.20.240.220.23Stroke Adjust Type(Extrusion)NALeft Side / Right Side
1 11 giorni 544620120.20.280.230.34Stroke Adjust Type(Extrusion)NALeft Side / Right Side
1 14 giorni 1044620120.20.280.230.34Stroke Adjust Type(Extrusion)NALeft Side / Right Side
1 12 giorni 1549620120.20.280.230.34Stroke Adjust Type(Extrusion)NALeft Side / Right Side
1 12 giorni 544824140.150.280.380.34Stroke Adjust Type(Extrusion)NALeft Side / Right Side
1 19 giorni 1044824140.150.280.380.34Stroke Adjust Type(Extrusion)NALeft Side / Right Side
1 10 giorni 1554824140.150.280.380.34Stroke Adjust Type(Extrusion)NALeft Side / Right Side
1 12 giorni 2054824140.150.280.380.34Stroke Adjust Type(Extrusion)NALeft Side / Right Side
1 12 giorni 5424.518100.20.240.220.23Stroke Adjust Type (Extrusion, Retraction)NALeft Side / Right Side
1 12 giorni 10424.518100.20.240.220.23Stroke Adjust Type (Extrusion, Retraction)NALeft Side / Right Side
1 12 giorni 544620120.20.280.230.34Stroke Adjust Type (Extrusion, Retraction)NALeft Side / Right Side
1 14 giorni 1044620120.20.280.230.34Stroke Adjust Type (Extrusion, Retraction)NALeft Side / Right Side
1 12 giorni 1549620120.20.280.230.34Stroke Adjust Type (Extrusion, Retraction)NALeft Side / Right Side
1 32 giorni 544824140.150.280.380.34Stroke Adjust Type (Extrusion, Retraction)NALeft Side / Right Side
1 14 giorni 1044824140.150.280.380.34Stroke Adjust Type (Extrusion, Retraction)NALeft Side / Right Side
1 12 giorni 1554824140.150.280.380.34Stroke Adjust Type (Extrusion, Retraction)NALeft Side / Right Side
1 12 giorni 2054824140.150.280.380.34Stroke Adjust Type (Extrusion, Retraction)NALeft Side / Right Side

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tavola di scorrimento Materiale tavola Stainless Steel Ambiente d'esercizio General Purpose
Guida Linear Guide Velocità d'esercizio(mm/s) 30::500 Pressione di esercizio max.(MPa) 0.7
Parallelismo tavola(µm) 0.03 Diametro collegamento M3

Supporto tecnico