Pressostati Modello pressostati elettronici applicati alla pneumatica con indicatore digitale Serie PPD3-S (Codici componente - Download CAD)

Pressostati Modello pressostati elettronici applicati alla pneumatica con indicatore digitale Serie PPD3-S
Optimized using useful functions such as peak hold, reinforced switch, and pressure readings. CE marked.

[Features]
· The PPD3 series is the ideal pressure switch for air pressure lines.
· Can be used freely for not only checking the original pressure, but also checking suction and seating because of its rich port structure.
· Series features a construction with dual semiconductor and stainless diaphragm sensors.
· Easy to change models based on the improvement or worsening of air line conditions.
· Uses a one-touch coupler resin port (6HD, 6HT, H6.
· Can be made lightweight and compact.
· Passthrough port (6T, 6HT, H6) ready.
· Suction

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPD3-S-R01N-6B
PPD3-S-R01N-6HD
PPD3-S-R01N-6HT
PPD3-S-R01N-6T
PPD3-S-R01NA-6B
PPD3-S-R01NA-6HD
PPD3-S-R01NA-6HT
PPD3-S-R01NA-6T
PPD3-S-R01NAD-6B
PPD3-S-R01NAD-6HD
PPD3-S-R01NAD-6HT
PPD3-S-R01NAD-6T
PPD3-S-R01P-6B
PPD3-S-R01P-6HD
PPD3-S-R01P-6HT
PPD3-S-R01P-6T
PPD3-S-R01PA-6B
PPD3-S-R01PA-6HD
PPD3-S-R01PA-6HT
PPD3-S-R01PA-6T
PPD3-S-R01PAD-6B
PPD3-S-R01PAD-6HD
PPD3-S-R01PAD-6HT
PPD3-S-R01PAD-6T
PPD3-S-R03N-6B
PPD3-S-R03N-6HD
PPD3-S-R03N-6HT
PPD3-S-R03N-6T
PPD3-S-R03NA-6B
PPD3-S-R03NA-6HD
PPD3-S-R03NA-6HT
PPD3-S-R03NA-6T
PPD3-S-R03NAD-6B
PPD3-S-R03NAD-6HD
PPD3-S-R03NAD-6HT
PPD3-S-R03NAD-6T
PPD3-S-R03P-6B
PPD3-S-R03P-6HD
PPD3-S-R03P-6HT
PPD3-S-R03P-6T
PPD3-S-R03PA-6B
PPD3-S-R03PA-6HD
PPD3-S-R03PA-6HT
PPD3-S-R03PA-6T
PPD3-S-R03PAD-6B
PPD3-S-R03PAD-6HD
PPD3-S-R03PAD-6HT
PPD3-S-R03PAD-6T
PPD3-S-R10N-6B
PPD3-S-R10N-6HD
PPD3-S-R10N-6HT
PPD3-S-R10N-6T
PPD3-S-R10NA-6B
PPD3-S-R10NA-6HD
PPD3-S-R10NA-6HT
PPD3-S-R10NA-6T
PPD3-S-R10NAD-6B
PPD3-S-R10NAD-6HD
PPD3-S-R10NAD-6HT
PPD3-S-R10NAD-6T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione nominale (min) Sensore, struttura monitor Metodo uscita Tipo di attacco tubo Filettatura delle tubazioni Filettatura tubazione nominale Numero di uscite Direzione di collegamento tubi Diametro tubo di collegamento Rated Pressure (Max.) Type of Connection Direction

-

1 13 giorni -100kPa-----32 direzioni-300 kPaRear / Downward Extraction

-

1 13 giorni -100kPa----1/832 direzioni-300 kPa-

-

1 13 giorni -100kPa-----3-6300 kPa-

-

1 13 giorni -100kPa-----32 direzioni-300 kPaLateral Double-Side Extraction

-

1 13 giorni -100kPaProfilo integrato-----2 direzioni-300 kPaRear / Downward Extraction

-

1 13 giorni -100kPaProfilo integrato---1/8-2 direzioni-300 kPa-

-

1 13 giorni -100kPaProfilo integrato------6300 kPa-

-

1 13 giorni -100kPaProfilo integrato-----2 direzioni-300 kPaLateral Double-Side Extraction

-

1 13 giorni -100kPaTipo separato, collegamento morsettiera-----2 direzioni-300 kPaRear / Downward Extraction

-

1 13 giorni -100kPaTipo separato, collegamento morsettiera---1/8-2 direzioni-300 kPa-

-

1 13 giorni -100kPaTipo separato, collegamento morsettiera------6300 kPa-

-

1 13 giorni -100kPaTipo separato, collegamento morsettiera-----2 direzioni-300 kPaLateral Double-Side Extraction

-

1 13 giorni -100kPaProfilo integrato-----2 direzioni-300 kPaRear / Downward Extraction

-

1 13 giorni -100kPaProfilo integrato---1/8-2 direzioni-300 kPa-

-

1 13 giorni -100kPaProfilo integrato------6300 kPa-

-

1 13 giorni -100kPaProfilo integrato-----2 direzioni-300 kPaLateral Double-Side Extraction

-

1 13 giorni -100kPaProfilo integrato-----2 direzioni-300 kPaRear / Downward Extraction

-

1 13 giorni -100kPaProfilo integrato---1/8-2 direzioni-300 kPa-

-

1 13 giorni -100kPaProfilo integrato------6300 kPa-

-

1 13 giorni -100kPaProfilo integrato-----2 direzioni-300 kPaLateral Double-Side Extraction

-

1 13 giorni -100kPaTipo separato, collegamento morsettiera----32 direzioni-300 kPaRear / Downward Extraction

-

1 13 giorni -100kPaTipo separato, collegamento morsettiera---1/832 direzioni-300 kPa-

-

1 13 giorni -100kPaTipo separato, collegamento morsettiera----3-6300 kPa-

-

1 13 giorni -100kPaTipo separato, collegamento morsettiera----32 direzioni-300 kPaLateral Double-Side Extraction

-

1 13 giorni -100kPa-----32 direzioni-980kPaRear / Downward Extraction

-

1 13 giorni -100kPa----1/832 direzioni-980kPa-

-

1 13 giorni -100kPa-----3-6980kPa-

-

1 13 giorni -100kPa-----32 direzioni-980kPaLateral Double-Side Extraction

-

1 13 giorni -100kPaProfilo integrato-----2 direzioni-980kPaRear / Downward Extraction

-

1 13 giorni -100kPaProfilo integrato---1/8-2 direzioni-980kPa-

-

1 13 giorni -100kPaProfilo integrato------6980kPa-

-

1 13 giorni -100kPaProfilo integrato-----2 direzioni-980kPaLateral Double-Side Extraction

-

1 13 giorni -100kPaTipo separato, collegamento morsettiera-----2 direzioni-980kPaRear / Downward Extraction

-

1 13 giorni -100kPaTipo separato, collegamento morsettiera---1/8-2 direzioni-980kPa-

-

1 13 giorni -100kPaTipo separato, collegamento morsettiera------6980kPa-

-

1 13 giorni -100kPaTipo separato, collegamento morsettiera-----2 direzioni-980kPaLateral Double-Side Extraction

-

1 13 giorni -100kPaProfilo integrato-----2 direzioni-980kPaRear / Downward Extraction

-

1 13 giorni -100kPaProfilo integrato---1/8-2 direzioni-980kPa-

-

1 13 giorni -100kPaProfilo integrato------6980kPa-

-

1 13 giorni -100kPaProfilo integrato-----2 direzioni-980kPaLateral Double-Side Extraction

-

1 13 giorni -100kPaProfilo integrato-----2 direzioni-980kPaRear / Downward Extraction

-

1 13 giorni -100kPaProfilo integrato---1/8-2 direzioni-980kPa-

-

1 13 giorni -100kPaProfilo integrato------6980kPa-

-

1 13 giorni -100kPaProfilo integrato-----2 direzioni-980kPaLateral Double-Side Extraction

-

1 13 giorni -100kPaTipo separato, collegamento morsettiera----32 direzioni-980kPaRear / Downward Extraction

-

1 13 giorni -100kPaTipo separato, collegamento morsettiera---1/832 direzioni-980kPa-

-

1 13 giorni -100kPaTipo separato, collegamento morsettiera----3-6980kPa-

-

1 13 giorni -100kPaTipo separato, collegamento morsettiera----32 direzioni-980kPaLateral Double-Side Extraction

-

1 13 giorni -100kPa-----32 direzioni-100 kPaRear / Downward Extraction

-

1 13 giorni -100kPa----1/832 direzioni-100 kPa-

-

1 13 giorni -100kPa-----3-6100 kPa-

-

1 13 giorni -100kPa-----32 direzioni-100 kPaLateral Double-Side Extraction

-

1 13 giorni -100kPaProfilo integrato-----2 direzioni--Rear / Downward Extraction

-

1 13 giorni -100kPaProfilo integrato---1/8-2 direzioni---

-

1 13 giorni -100kPaProfilo integrato------6--

-

1 13 giorni -100kPaProfilo integrato-----2 direzioni--Lateral Double-Side Extraction

-

1 13 giorni -100kPaTipo separato, collegamento morsettiera-----2 direzioni--Rear / Downward Extraction

-

1 13 giorni -100kPaTipo separato, collegamento morsettiera---1/8-2 direzioni---

-

1 13 giorni -100kPaTipo separato, collegamento morsettiera------6--

-

1 13 giorni -100kPaTipo separato, collegamento morsettiera-----2 direzioni--Lateral Double-Side Extraction

Loading...

Informazioni di base

Tipo Pressostato Tipo di fluido Aria Specifica uscita analogica Tensione
Caratteristiche del liquido Non corrosivo A pressione Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::50
Gamma umidità di esercizio(%) 0::85 Uscita tensione analogica(V) 1–5V DC Tipo di alimentazione DC
Tensione di alimentazione(V) 12–24 Materiale corpo principale Resina Display Digitale
Componenti di azionamento Digitale Standard acquisiti CE IP IP65

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico