Modulo Frew Rex per collegamento serie PFU (PFU500F-10-3W)

Modulo Frew Rex per collegamento serie PFU

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PFU500F-10-3W

Marca: CKD

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: 25 giorni


Dati Tecnici:

Metodo uscita: -

Specifica uscita analogica: -

Tipo di attacco tubo: -

Filettatura delle tubazioni: -

Filettatura tubazione nominale: 3/8


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PFU500F-10-3W

Codice componente
PFU500F-10-3W
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo uscita Specifica uscita analogica Tipo di attacco tubo Filettatura delle tubazioni Filettatura tubazione nominale Numero di uscite Uscita tensione analogica
(V)
Direzione flusso Connection module Non-relief
1 25 giorni ----3/8-0–5V DCDa sinistra a destraW3000-10NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sensore di portata Tipo di fluido Aria Gamma di portata (valore max.)(L/min) 500
Gamma portata (min)(L/min) 25 Caratteristiche del liquido Non corrosivo A pressione Standard
Resistenza alla pressione(MPa) 1.5 Tipo di portata Portata media Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::50
Gamma umidità di esercizio(%) ::85 Numero di ingressi 2 Tipo di alimentazione DC
Tensione di alimentazione(V) 24 Isteresi(%FS) ±1,5 Materiale corpo principale Lega di alluminio
Display Digitale Componenti di azionamento Digitale IP IP64

Supporto tecnico