Codice articolo del costruttore: PF500F-10
Marca: CKD
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: 11 giorni
Gamma di portata (valore max.): [500–inf. a 5000] 500 L/min
Gamma portata (min): 25 L/min
Metodo uscita: -
Specifica uscita analogica: -
Tipo di attacco tubo: Filettatura femmina
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PF500F-10
Codice componente
|
---|
PF500F-10 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di portata (valore max.) (L/min) | Gamma portata (min) (L/min) | Metodo uscita | Specifica uscita analogica | Tipo di attacco tubo | Filettatura delle tubazioni | Filettatura tubazione nominale | Numero di uscite | Uscita tensione analogica (V) | Bracket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 giorni | [500–inf. a 5000] 500 | 25 | - | - | Filettatura femmina | Rc(R) | 3/8 | - | 0–5V DC | NA |
Loading...
Tipo | Sensore di portata | Tipo di fluido | Aria / Azoto | Caratteristiche del liquido | Non corrosivo |
---|---|---|---|---|---|
A pressione | Standard | Resistenza alla pressione(MPa) | 1.5 | Tipo di portata | Portata media |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::50 | Gamma umidità di esercizio(%) | ::85 | Numero di ingressi | 2 |
Tipo di alimentazione | DC | Tensione di alimentazione(V) | 24 | Isteresi(%FS) | ±1,5 |
Direzione flusso | Da sinistra a destra | Materiale corpo principale | Lega di alluminio | Display | Digitale |
Componenti di azionamento | Digitale | IP | IP64 |
Configura
Proprietà di base
Gamma di portata (valore max.)(L/min)
Metodo uscita
Specifica uscita analogica
Tipo di attacco tubo
Filettatura delle tubazioni
Numero di uscite
Tipo
Filettatura tubazione nominale
Uscita tensione analogica(V)
Bracket
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali