Codice articolo del costruttore: P1100-8R-W
Marca: CKD
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: 14 giorni
Tipo di attacco tubo: Filettatura femmina
Filettatura delle tubazioni: Rc(R)
Filettatura tubazione nominale: 1/4
Direzione di collegamento tubi: 2 direzioni
Additives: Joiner Set and Gasket
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
P1100-8R-W
Codice componente
|
---|
P1100-8R-W |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di attacco tubo | Filettatura delle tubazioni | Filettatura tubazione nominale | Direzione di collegamento tubi | Additives | Branch Direction | Fitting for atmosphere inlet port provided (M3 elbow) | Lead Wire Length | Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 giorni | Filettatura femmina | Rc(R) | 1/4 | 2 direzioni | Joiner Set and Gasket | Left, Bottom | NA | 1m | White Type |
Loading...
Tipo | Pressostato | Tipo di fluido | Aria | Metodo uscita | Contatto |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche del liquido | Non corrosivo | A pressione | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 5::60 |
Numero di ingressi | 1 | Numero di uscite | 1 | Materiale corpo principale | Lega di alluminio pressofuso |
Display | Scala | Componenti di azionamento | Scala | IP | IP20 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di attacco tubo
Filettatura delle tubazioni
Direzione di collegamento tubi
Tipo
Filettatura tubazione nominale
Additives
Branch Direction
Fitting for atmosphere inlet port provided (M3 elbow)
Lead Wire Length
Specifications
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali