Assortimento standard FM Modello modulare Serie bianca (C1060-6-W)

Assortimento standard FM Modello modulare Serie bianca

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: C1060-6-W

Marca: CKD

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: 14 giorni


Dati Tecnici:

Diametro collegamento: Rc1/8

Filtro, livello di filtraggio: 5μm

Materiale bicchierino: Resina

Direzione flusso: Flusso standard (Destra→Sinistra)

Capacità di scarico: 12 cm3


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C1060-6-W

Codice componente
C1060-6-W
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro collegamento Filtro, livello di filtraggio Materiale bicchierino Direzione flusso Capacità di scarico
(cm3)
Dispositivo di scarico Portata massima
(m³/min)
Bowl material details Filter Drain Type Type
1 14 giorni Rc1/85μmResinaFlusso standard (Destra→Sinistra)12Rubinetto di scarico manuale0.15Polycarbonate-White

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Combinazione regolatori Filtro + Filtro nebulizzatore Qualità aria compressa Aria secca comune Pressione di esercizio max.(MPa) 1
Protezione vaschetta Disponibile

Supporto tecnico