Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2BV-M-C-8A-P |
2BV-M-C-10A-P |
2BV-M-C-15A-P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | Misura | |
---|---|---|---|---|---|---|
295.60 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | 10.5 | 8A | |
304.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 14 | 10A | |
313.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 17.5 | 15A |
Loading...
Tipo | Sfera | Liquido applicabile | Acqua | Tipo di azionamento | Manuale |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | PTFE | Massima pressione(MPa) | 0.7 | Finitura superficie | Hairline (Superficie interna lucidata) |
Valvola a sfera | Calibro piccolo a due vie | Direzione raccordo | Tipo dritto | Tipo raccordo | Virola |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::95 | Pressione aria d'esercizio(MPa) | Non disponibile |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
Misura
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali