SUS-J2 Ruota girevole con perno, Modello con piastra (Codici componente - Download CAD)

SUS-J2 Ruota girevole con perno, Modello con piastra
  • Sconto volumi elevati
An all-stainless steel caster with excellent water resistance. Widely used for hand trucks, box pallets, etc.

[Features]
· A caster with standard dimensions for hand trucks, box pallets, and roll box pallets commonly used for general industrial purposes.
· Since the hardware is all stainless steel, it is suitable for use near water

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS-GUJ2-130
SUS-GUJ2-150
SUS-NJ2-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Diam. rotella D
(Ø)
Raggio di rotazione
(mm)

91.36 €

1 6 giorni -170160[Altro] Uretano espanso con lamina di nylon130105

97.85 €

1 Disponibile 6 giorni -190180[Altro] Uretano espanso con lamina di nylon150115

90.73 €

1 Disponibile 6 giorni 10190160[Nylon] Nylon150115

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Gamma di carico(daN) 140.01~220.00 Finecorsa NA
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli Materiale raccordo Acciaio inox Con foro di montaggio Foro lungo
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) 75(80) Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) 75(80) Lunghezza piastra(mm) 102
Larghezza piastra(mm) 102 Largh. bozzello(mm) 40 Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano
Categoria di carico Carico medio Combinazione di passi per fori asolati 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 Cuscinetti rotella Disponibile

Supporto tecnico