SUS-SR Ruota Orientabile, Modello con piastra (Codici componente - Download CAD)

SUS-SR Ruota Orientabile, Modello con piastra
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A compact, all-stainless steel-made caster used for hand trucks, store appliances, etc.

[Features]
· Used for light loads, mainly for hand trucks and other general industrial purposes.
· Since the hardware is all stainless steel, it is suitable for use near water

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS-SR-50N
SUS-SR-50RH
SUS-SR-50UR
SUS-SR-65N
SUS-SR-65RH
SUS-SR-65UR
SUS-SR-75EL
SUS-SR-75N
SUS-SR-75NR
SUS-SR-75RH
SUS-SR-75UR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)

7.56 €

1 5 giorni -7060[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli5028

9.12 €

1 12 giorni -7050GommaNA5028

8.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-7060[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli5025

8.51 €

1 7 giorni -8570[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli6525

10.57 €

1 12 giorni -8550GommaNA6525

12.20 €

1 5 giorni -8560[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli6525

10.40 €

1 12 giorni -9350ElastomeroResistenza chimica7527

9.55 €

1 Disponibile 5 giorni 109380[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli7525

12.62 €

1 12 giorni -9360[Altro] Gomma con lamina di nylonNA7527

9.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-9360GommaNA7525

13.38 €

1 5 giorni -9370[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli7526

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Finecorsa NA
Materiale raccordo Acciaio inox Con foro di montaggio Foro rotondo Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) 55
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) 28 Lunghezza piastra(mm) 70 Larghezza piastra(mm) 47
Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano Categoria di carico Carico leggero/medio Cuscinetti rotella NA

Supporto tecnico