Base portamagnete tipo MB-P

Base portamagnete tipo MB-P
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Magnetic base with on/off control of the magnetic force.
By mounting jigs via the threaded holes on the top surface or sides, the base can be used as a stand or clamp in many diverse applications.

[Features]
• Powerful magnetic attraction in spite of compact size
• Various shapes to choose from for the attraction surface, including V and concave forms to hold even curved surfaces in place
• The back side of the switch lever is also magnetic.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MB-PB
MB-PG
MB-PH
MB-PL
MB-PM
MB-PR
MB-PRW
MB-PS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Potenza di adsorbimento
(N)
Larghezza supporto portamagnete
(mm)
Lunghezza supporto portamagnete
(mm)
Altezza supporto portamagnete
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine

59.09 €

1 6 giorni 8005058.555--

132.18 €

1 6 giorni 15005012052--

128.67 €

87.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1250707080--

150.87 €

73.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

13005011755--

65.39 €

31.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

600404040--

89.81 €

43.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1000507355--

141.78 €

1 Disponibile 9 giorni 6005073554544554411715406-4097

54.23 €

26.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

300303435--

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico