Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SK10 |
SK12 |
SK13 |
SK16 |
SK20 |
SK25 |
SK30 |
SK35 |
SK40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro albero D (φ) | Spessore L (mm) | Larghezza I (mm) | Altezza del centro H (mm) | Passo foro di montaggio B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 14 | 18 | 20 | 32 | |
20.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 14 | 20 | 23 | 32 | |
21.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 13 | 14 | 20 | 23 | 32 | |
23.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 16 | 25 | 27 | 38 | |
29.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 20 | 30 | 31 | 45 | |
33.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 24 | 38 | 35 | 56 | |
39.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 30 | 28 | 44 | 42 | 64 | |
46.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 35 | 32 | 50 | 50 | 74 | |
60.66 € 18.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | 36 | 60 | 60 | 90 |
Loading...
Profilo | Tipo T | Fissaggio albero | Fenditura | Materiale | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | N/A | Tipo | Fusione | Parete spessa | Standard |
Fori di riferimento | Non disponibile | Maniglia a ripresa | Non disponibile |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro albero D(φ)
Spessore L(mm)
Larghezza I(mm)
Altezza del centro H(mm)
Passo foro di montaggio B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali