Albero scanalato con tecnologia a ricircolo di sfere, a flangia LBF

Albero scanalato con tecnologia a ricircolo di sfere, a flangia LBF
Utilizes a flange to fixate the housing using a bolt, which makes assembly easy. Ideal for housings with small widths or where there are concerns of deformation associated with machining key grooves into the housing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LBF15+[50-600/0.5]L
LBF15+[50-600/0.5]L[H,​P]
LBF15[CL,​CM]+[50-600/0.5]L
LBF15[CL,​CM]+[50-600/0.5]L[H,​P]
2LBF15+[50-600/0.5]L
2LBF15+[50-600/0.5]L[H,​P]
2LBF15[CL,​CM]+[50-600/0.5]L
2LBF15[CL,​CM]+[50-600/0.5]L[H,​P]
3LBF15+[50-600/0.5]L
3LBF15+[50-600/0.5]L[H,​P]
3LBF15[CL,​CM]+[50-600/0.5]L
3LBF15[CL,​CM]+[50-600/0.5]L[H,​P]
4LBF15+[50-600/0.5]L
4LBF15+[50-600/0.5]L[H,​P]
4LBF15[CL,​CM]+[50-600/0.5]L
4LBF15[CL,​CM]+[50-600/0.5]L[H,​P]
5LBF15[CL,​CM]+[50-600/0.5]L
5LBF15[CL,​CM]+[50-600/0.5]L[H,​P]
5LBF15+[50-600/0.5]L
5LBF15+[50-600/0.5]L[H,​P]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Simbolo gioco Simbolo di precisione Lunghezza complessiva albero scanalato L
(mm)
1 35 giorni NormaleGrado standard50 ~ 600
1 35 giorni NormaleGrado elevato / Grado di precisione50 ~ 600
1 35 giorni Precarico leggero / Precompressione mediaGrado standard50 ~ 600
1 35 giorni Precarico leggero / Precompressione mediaGrado elevato / Grado di precisione50 ~ 600
1 35 giorni NormaleGrado standard50 ~ 600
1 35 giorni NormaleGrado elevato / Grado di precisione50 ~ 600
1 35 giorni Precarico leggero / Precompressione mediaGrado standard50 ~ 600
1 35 giorni Precarico leggero / Precompressione mediaGrado elevato / Grado di precisione50 ~ 600
1 35 giorni NormaleGrado standard50 ~ 600
1 35 giorni NormaleGrado elevato / Grado di precisione50 ~ 600
1 35 giorni Precarico leggero / Precompressione mediaGrado standard50 ~ 600
1 35 giorni Precarico leggero / Precompressione mediaGrado elevato / Grado di precisione50 ~ 600
1 35 giorni NormaleGrado standard50 ~ 600
1 35 giorni NormaleGrado elevato / Grado di precisione50 ~ 600
1 35 giorni Precarico leggero / Precompressione mediaGrado standard50 ~ 600
1 35 giorni Precarico leggero / Precompressione mediaGrado elevato / Grado di precisione50 ~ 600
1 35 giorni Precarico leggero / Precompressione mediaGrado standard50 ~ 600
1 35 giorni Precarico leggero / Precompressione mediaGrado elevato / Grado di precisione50 ~ 600
1 35 giorni NormaleGrado standard50 ~ 600
1 35 giorni NormaleGrado elevato / Grado di precisione50 ~ 600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di dado Profilo flangia Profilo estremità albero (sinistra) Standard Profilo estremità albero (destra) Standard
Profilo alberi scanalati Tipo pieno Coppia Coppia elevata Numero di chiocciole per albero(pz.) 1
Lunghezza chiocciola Standard Lunghezza complessiva chiocciola L(mm) 40 Diametro esterno chiocciola D(φ) 23
Coefficiente di carico base C(N) 4400 Coefficiente di carico base Co(N) 8400 Coppia ammessa(Nm) 30.4
Tipo di ricircolo sfere Tipo singolo

Supporto tecnico