Albero scanalato con tecnologia a ricircolo di sfere, a flangia LF

Albero scanalato con tecnologia a ricircolo di sfere, a flangia LF
Utilizes a flange to fixate the housing using a bolt, which makes assembly easy. Ideal for housings with small widths or where there are concerns of deformation associated with machining key grooves into the housing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LF50+[135-600/0.5]L
LF50+[135-600/0.5]L[H,​P]
LF50[CL,​CM]+[135-600/0.5]L
LF50[CL,​CM]+[135-600/0.5]L[H,​P]
2LF50+[135-600/0.5]L
2LF50+[135-600/0.5]L[H,​P]
2LF50[CL,​CM]+[135-600/0.5]L
2LF50[CL,​CM]+[135-600/0.5]L[H,​P]
3LF50[CL,​CM]+[135-600/0.5]L
3LF50[CL,​CM]+[135-600/0.5]L[H,​P]
3LF50+[135-600/0.5]L
3LF50+[135-600/0.5]L[H,​P]
4LF50+[135-600/0.5]L
4LF50+[135-600/0.5]L[H,​P]
4LF50[CL,​CM]+[135-600/0.5]L
4LF50[CL,​CM]+[135-600/0.5]L[H,​P]
5LF50[CL,​CM]+[135-600/0.5]L
5LF50[CL,​CM]+[135-600/0.5]L[H,​P]
5LF50+[135-600/0.5]L
5LF50+[135-600/0.5]L[H,​P]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo alberi scanalati Numero di chiocciole per albero
(pz.)
Simbolo gioco Simbolo di precisione Lunghezza complessiva albero scanalato L
(mm)
1 20 giorni Tipo pieno1NormaleGrado standard135 ~ 600
1 20 giorni Tipo pieno1NormaleGrado elevato / Grado di precisione135 ~ 600
1 20 giorni Tipo pieno1Precarico leggero / Precompressione mediaGrado standard135 ~ 600
1 20 giorni Tipo pieno1Precarico leggero / Precompressione mediaGrado elevato / Grado di precisione135 ~ 600
1 20 giorni Tipo pieno2NormaleGrado standard135 ~ 600
1 20 giorni Tipo pieno2NormaleGrado elevato / Grado di precisione135 ~ 600
1 20 giorni Tipo pieno2Precarico leggero / Precompressione mediaGrado standard135 ~ 600
1 20 giorni Tipo pieno2Precarico leggero / Precompressione mediaGrado elevato / Grado di precisione135 ~ 600
1 20 giorni Tipo pieno3Precarico leggero / Precompressione mediaGrado standard135 ~ 600
1 20 giorni Tipo pieno3Precarico leggero / Precompressione mediaGrado elevato / Grado di precisione135 ~ 600
1 20 giorni Tipo pieno3NormaleGrado standard135 ~ 600
1 20 giorni Tipo pieno3NormaleGrado elevato / Grado di precisione135 ~ 600
1 20 giorni Tipo pieno4NormaleGrado standard135 ~ 600
1 20 giorni Tipo pieno4NormaleGrado elevato / Grado di precisione135 ~ 600
1 20 giorni Tipo pieno4Precarico leggero / Precompressione mediaGrado standard135 ~ 600
1 20 giorni Tipo pieno4Precarico leggero / Precompressione mediaGrado elevato / Grado di precisione135 ~ 600
1 20 giorni Tipo pieno5Precarico leggero / Precompressione mediaGrado standard135 ~ 600
1 20 giorni Tipo pieno5Precarico leggero / Precompressione mediaGrado elevato / Grado di precisione135 ~ 600
1 20 giorni Tipo pieno5NormaleGrado standard135 ~ 600
1 20 giorni Tipo pieno5NormaleGrado elevato / Grado di precisione135 ~ 600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di dado Profilo flangia Profilo estremità albero (sinistra) Standard Profilo estremità albero (destra) Standard
Coppia Coppia intermedia Lunghezza chiocciola Standard Lunghezza complessiva chiocciola L(mm) 125
Diametro esterno chiocciola D(φ) 80 Coefficiente di carico base C(N) 60900 Coefficiente di carico base Co(N) 94500
Coppia ammessa(Nm) 842 Tipo di ricircolo sfere Tipo singolo

Supporto tecnico