Guida a rulli incrociati, VR (VR1)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VR1-20HX5Z
VR1-30HX7Z
VR1-40HX10Z
VR1-50HX13Z
VR1-60HX16Z
VR1-70HX19Z
VR1-80HX21Z
VR1M-20HX5Z
VR1M-30HX7Z
VR1M-40HX10Z
VR1M-50HX13Z
VR1M-60HX16Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Corsa max
(mm)
Dimensione combinazione Lo
(mm)

277.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Materiale ferroso1220

304.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Materiale ferroso2230

334.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Materiale ferroso2740

365.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Materiale ferroso3250

395.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Materiale ferroso3760

426.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Materiale ferroso4270

456.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Materiale ferroso5280

348.35 €

1 Disponibile 23 giorni 10Acciaio inox1220

456.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio inox2230

497.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio inox2740

544.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio inox3250

585.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio inox3760

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di precisione Grado elevato (H) Dimensione combinazione M(mm) 8.5 Dimensione combinazione A(mm) 4
Precarico ammesso(µm) -2 Coefficiente di carico base Cz(kN) 0.152 Coefficiente di carico base Coz(kN) 0.153

Supporto tecnico