Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RBI5D |
RBI5DL |
RBI6D |
RBI6DL |
RBI8D |
RBI8DL |
RBI10BD |
RBI10BDL |
RBI10D |
RBI10DL |
RBI12BD |
RBI12BDL |
RBI12D |
RBI14BD |
RBI14BDL |
RBI14D |
RBI16BD |
RBI16BDL |
RBI16D |
RBI16DL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Vite di collegamento M | Direzione di serraggio vite di collegamento | Angolo di inclinazione ammesso α o α1 (deg) | Passo filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | M5 | Vite destra | 25 | 0.8 | |
10.10 € 6.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M5 | Vite sinistra | 25 | 0.8 | |
10.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M6 | Vite destra | 25 | 1 | |
10.35 € 6.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | M6 | Vite sinistra | 25 | 1 | |
13.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M8 | Vite destra | 25 | 1.25 | |
12.07 € 7.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | Vite sinistra | 25 | 1.25 | |
11.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | M10 | Vite destra | 25 | 1.5 | |
14.03 € 7.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10 | Vite sinistra | 25 | 1.5 | |
13.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | M10 | Vite destra | 25 | 1.25 | |
11.84 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | M10 | Vite sinistra | 25 | 1.25 | |
18.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | M12 | Vite destra | 25 | 1.75 | |
17.96 € 10.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | M12 | Vite sinistra | 25 | 1.75 | |
20.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | M12 | Vite destra | 25 | 1.25 | |
18.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M14 | Vite destra | 17 | 2 | |
22.16 € 13.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | M14 | Vite sinistra | 17 | 2 | |
23.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M14 | Vite destra | 17 | 1.5 | |
20.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M16 | Vite destra | 17 | 2 | |
24.10 € 12.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | M16 | Vite sinistra | 17 | 2 | |
20.35 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | M16 | Vite destra | 17 | 1.5 | |
24.10 € 14.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | M16 | Vite sinistra | 17 | 1.5 |
Loading...
Tipo | Cuscinetto testa a snodo | Con cuscinetto testa a snodo | Snodo sferico dritto | Materiale corpo principale | Lega di zinco ad alta resistenza |
---|---|---|---|---|---|
Forma vite di collegamento | Filettatura maschio | Materiale di una sfera | Acciaio al carbonio cementato leggero | Gamma di temperature di esercizio(℃) | -20::80 |
Metodo di lubrificazione | Lubrificazione | Direzione di serraggio vite con gambo con sfera | Vite destra |
Configura
Stock
Proprietà di base
Vite di collegamento M
Direzione di serraggio vite di collegamento
Angolo di inclinazione ammesso α o α1(deg)
Passo filettatura
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali