Testa a snodo, con filettatura femmina (autolubrificante) tipo NHS-T

Testa a snodo, con filettatura femmina (autolubrificante) tipo NHS-T
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
An oil free type rod end that uses self-lubricating synthetic plastic formed between the steel holder and the spherical inner ring.
The gap on the sliding surface is minimized, allowing accurate link motion to be achieved.

[Features]
· NHS-T Type (oil free type)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NHS3T
NHS3TL
NHS4T
NHS4TL
NHS5T
NHS5TL
NHS6T
NHS6TL
NHS8T
NHS8TL
NHS10T
NHS10TL
NHS12T
NHS12TL
NHS14T
NHS14TL
NHS16T
NHS16TL
NHS18T
NHS18TL
NHS20T
NHS20TL
NHS22T
NHS22TL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale corpo principale Vite di collegamento M Direzione di serraggio vite di collegamento Angolo di inclinazione ammesso α o α1
(deg)
Passo filettatura

14.92 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1149 Equiv. (cromatura)M3Vite destra80.5

16.52 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio] EN 1.1149 Equiv. (cromatura)M3Vite sinistra80.5

17.52 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1149 Equiv. (cromatura)M4Vite destra90.7

14.02 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1149 Equiv. (cromatura)M4Vite sinistra90.7

18.22 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M5Vite destra80.8

18.77 €

6.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M5Vite sinistra80.8

18.77 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M6Vite destra81

13.56 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M6Vite sinistra81

19.46 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M8Vite destra81.25

15.57 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M8Vite sinistra81.25

19.47 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M10Vite destra81.5

17.92 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M10Vite sinistra81.5

20.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M12Vite destra81.75

18.92 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M12Vite sinistra81.75

24.36 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M14Vite destra102

25.09 €

12.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M14Vite sinistra102

27.40 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M16Vite destra92

27.40 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M16Vite sinistra92

34.44 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M18Vite destra91.5

38.13 €

18.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M18Vite sinistra91.5

43.11 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M20Vite destra91.5

47.73 €

22.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M20Vite sinistra91.5

57.33 €

26.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M22Vite destra101.5

57.33 €

26.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1181 Equiv. (cromatura)M22Vite sinistra101.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cuscinetto testa a snodo Con cuscinetto testa a snodo Standard Forma vite di collegamento Filettatura femmina
Materiale di una sfera EN 1.3505 Equiv. Materiale canna Resina sintetica autolubrificante Gamma di temperature di esercizio(℃) -20::80
Metodo di lubrificazione Senza olio

Supporto tecnico