Guida di scorrimento FBL27D

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FBL27D+200L
FBL27D+250L
FBL27D+300L
FBL27D+350L
FBL27D+400L
FBL27D+450L
FBL27D+500L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza corsa S
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa Ls [classificazione]
(mm)
Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione]
(N)

29.40 €

1 Disponibile 6 giorni 10229200370Fino a 250Fino a 400

30.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10276250360Fino a 300Fino a 400

38.26 €

1 Disponibile 6 giorni 10327300350Fino a 350Fino a 400

47.05 €

1 Disponibile 6 giorni 10376350330Fino a 400Fino a 400

53.00 €

1 Disponibile 6 giorni 10426400310Fino a 450Fino a 400

57.32 €

1 Disponibile 6 giorni 10475450290Fino a 500Fino a 300

60.16 €

1 Disponibile 13 giorni 10524500280Fino a 550Fino a 300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Materiale ferroso Numero stadi guida Cursore doppio
Altezza(mm) 19.1 Larghezza(mm) 27 Trattamento superficie guida N/A

Supporto tecnico