Guida di scorrimento FBL27S-P14

Guida di scorrimento FBL27S-P14
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Structure and features]·Slide rail FBL type is a thin, compact, lightweight and low cost finite linear motion slide unit that arranges two rows of balls between the inner rail and the outer rail made of precisely molded rolled steel sheets. Since the balls are always arranged at equal intervals by a cage molded by a precision press, a smooth slide mechanism without mutual friction between the balls can be obtained.
· Since light linear motion can be obtained with simple installation, it can be widely used for the sliding parts of various equipment like copying machines, measuring machines, communication devices, medical equipment, vending machines, various types of office equipment, etc.
· [Types and features]· FBL 27S inner rail pullout type. The inner rail can be pulled out by releasing the auto free disconnect spring attached to the inner rail. When storing, automatically release the locked state with force that is more than the constant pressure in the storage direction.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FBL27S-P14+250L
FBL27S-P14+300L
FBL27S-P14+350L
FBL27S-P14+400L
FBL27S-P14+450L
FBL27S-P14+500L
FBL27S-P14+550L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza corsa S
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa Ls [classificazione]
(mm)
Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione]
(N)

27.17 €

1 Disponibile 6 giorni 10152250240Fino a 200Fino a 300

33.07 €

1 Disponibile 6 giorni 10202300240Fino a 250Fino a 300

37.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10251350230Fino a 300Fino a 300

39.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10297400210Fino a 300Fino a 300

45.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10332450210Fino a 350Fino a 300

49.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10371500200Fino a 400Fino a 200

54.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10407550180Fino a 450Fino a 200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Materiale ferroso Numero stadi guida Cursore singolo
Altezza(mm) 9.5 Larghezza(mm) 27 Trattamento superficie guida N/A

Supporto tecnico