Guida di scorrimento FBL27S

Guida di scorrimento FBL27S
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Slide rail is extremely versatile and can be used for various applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FBL27S+200L
FBL27S+250L
FBL27S+300L
FBL27S+350L
FBL27S+400L
FBL27S+450L
FBL27S+500L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza corsa S
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa Ls [classificazione]
(mm)
Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione]
(N)

18.83 €

1 Disponibile 6 giorni 10135200260Fino a 150Fino a 300

19.20 €

1 Disponibile 6 giorni 10185250240Fino a 200Fino a 300

20.79 €

1 Disponibile 6 giorni 10222300240Fino a 250Fino a 300

25.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10260350230Fino a 300Fino a 300

27.17 €

1 Disponibile 6 giorni 10297400210Fino a 300Fino a 300

34.21 €

1 Disponibile 6 giorni 10334450200Fino a 350Fino a 200

41.66 €

13.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10371500180Fino a 400Fino a 200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Materiale ferroso Numero stadi guida Cursore singolo
Altezza(mm) 9.5 Larghezza(mm) 27 Trattamento superficie guida N/A

Supporto tecnico