Guida di scorrimento FBL35D

Guida di scorrimento FBL35D
  • Sconto volumi elevati
Slide rail is extremely versatile and can be used for various applications.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FBL35D+305L
FBL35D+356L
FBL35D+406L
FBL35D+457L
FBL35D+508L
FBL35D+559L
FBL35D+610L
FBL35D+660L
FBL35D+711L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza corsa S
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa Ls [classificazione]
(mm)
Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione]
(N)

65.61 €

1 Disponibile 6 giorni 10327305588Fino a 350Fino a 600

72.46 €

1 Disponibile 6 giorni 10378356578Fino a 400Fino a 600

77.92 €

1 Disponibile 6 giorni 10429406559Fino a 450Fino a 600

87.65 €

1 Disponibile 6 giorni 10480457549Fino a 500Fino a 600

94.31 €

1 Disponibile 6 giorni 10530508529Fino a 550Fino a 600

95.80 €

1 Disponibile 6 giorni 10581559500Fino a 600Fino a 500

102.18 €

1 Disponibile 12 giorni 10632610480Fino a 650Fino a 500

133.17 €

1 Disponibile 6 giorni 10683660461Fino a 700Fino a 500

157.17 €

1 Disponibile 6 giorni 10734711441Fino a 800Fino a 500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Materiale ferroso Numero stadi guida Cursore doppio
Altezza(mm) 19.1 Larghezza(mm) 35.3 Trattamento superficie guida N/A

Supporto tecnico