Guida di scorrimento FBL35G-P14

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FBL35G-P14+305L
FBL35G-P14+406L
FBL35G-P14+457L
FBL35G-P14+508L
FBL35G-P14+559L
FBL35G-P14+610L
FBL35G-P14+660L
FBL35G-P14+711L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza corsa S
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa Ls [classificazione]
(mm)
Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione]
(N)

75.36 €

1 Disponibile 13 giorni 10327305623Fino a 350Fino a 700

86.86 €

1 Disponibile 13 giorni 10429406555Fino a 450Fino a 600

94.52 €

1 Disponibile 13 giorni 10480457516Fino a 500Fino a 600

102.18 €

1 Disponibile 13 giorni 10530508475Fino a 550Fino a 500

109.86 €

1 Disponibile 13 giorni 10581559444Fino a 600Fino a 500

116.26 €

1 Disponibile 6 giorni 10632610413Fino a 650Fino a 500

126.43 €

1 Disponibile 13 giorni 10683660382Fino a 700Fino a 400

131.55 €

1 Disponibile 65 giorni 10734711355Fino a 800Fino a 400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Materiale ferroso Numero stadi guida Cursore doppio
Altezza(mm) 19.1 Larghezza(mm) 35.3 Trattamento superficie guida N/A

Supporto tecnico