Guida di scorrimento FBL35S

Guida di scorrimento FBL35S
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Slide rail is extremely versatile and can be used for various applications.

[Features]
· Most basic slide rail shape of single slide type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FBL35S+305L
FBL35S+356L
FBL35S+406L
FBL35S+457L
FBL35S+508L
FBL35S+559L
FBL35S+610L
FBL35S+660L
FBL35S+711L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza corsa S
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa Ls [classificazione]
(mm)
Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione]
(N)

41.02 €

1 Disponibile 6 giorni 10229305490Fino a 250Fino a 500

49.19 €

1 Disponibile 6 giorni 10279356400Fino a 300Fino a 400

46.32 €

1 Disponibile 6 giorni 10305406390Fino a 350Fino a 400

56.96 €

1 Disponibile 6 giorni 10330457380Fino a 350Fino a 400

64.33 €

1 Disponibile 22 giorni 10381508330Fino a 400Fino a 400

70.02 €

30.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10406559320Fino a 450Fino a 400

75.67 €

23.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10432610310Fino a 450Fino a 400

73.50 €

1 Disponibile 6 giorni 10483660280Fino a 500Fino a 300

87.01 €

32.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10508711270Fino a 550Fino a 300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Materiale ferroso Numero stadi guida Cursore singolo
Altezza(mm) 9.5 Larghezza(mm) 35.3 Trattamento superficie guida N/A

Supporto tecnico