Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GEF-0304 |
GEF-0404 |
GEF-0505 |
GEF-0605 |
GEF-0806 |
GEF-1008 |
GEF-1208 |
GEF-1510 |
GEF-1610 |
GEF-2012 |
GEF-2515 |
GEF-3020 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | L (mm) | Diametro esterno flangia (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.60 € 2.21 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 6 | 4 | 9 | ||
1.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 7 | 4 | 10 | |
1.65 € | 1 | 10 giorni | 10 | 5 | 8 | 5 | 11 | ||
1.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 9 | 5 | 12 | |
2.94 € 1.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 12 | 6 | 16 | |
2.95 € 1.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 14 | 8 | 18 | |
2.49 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 16 | 8 | 20 | ||
2.49 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 19 | 10 | 23 | ||
2.72 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 20 | 10 | 24 | ||
2.74 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 25 | 12 | 30 | ||
3.44 € | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | 30 | 15 | 35 | ||
4.17 € | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | 35 | 20 | 40 |
Loading...
Tipo | Flangia | Base di resina | Poliparafenilensolfuro con riempitivo | Ambiente d'esercizio | Standard / In acqua / In acqua di mare / In sostanze chimiche |
---|---|---|---|---|---|
Massima gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 0,3-1.0 | Massimo valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 0.65 | Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) | 14.5 |
Massima velocità ammessa V(m/s) | 2.5 | Lunghezza specificabile | Tipo singolo | Asse di montaggio | g6 |
Alloggiamento | H7 | Lubrificazione | Senza lubrificazione | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -60::200 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
L(mm)
Diametro esterno flangia(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali