Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 7 | 5 | ||
2.29 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | 5 | 7 | 8 | |
2.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 8 | 6 | |
2.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 6 | 8 | 10 | |
2.88 € | 1 | 9 giorni | - | 7 | 9 | 12 | ||
2.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 10 | 8 | |
2.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 10 | 10 | ||
2.90 € | 1 | 9 giorni | - | 8 | 10 | 12 | ||
3.06 € | 1 | 6 giorni | - | 8 | 10 | 15 | ||
3.88 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 9 | 11 | 10 | |
78.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 100 | 105 | 50 | |
3.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | 12 | 10 | |
3.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 12 | 15 | |
3.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 10 | 12 | 20 | |
3.07 € | 1 | 9 giorni | - | 12 | 14 | 10 | ||
3.17 € | 1 | 6 giorni | - | 12 | 14 | 15 | ||
3.48 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | 12 | 14 | 20 | |
3.20 € | 1 | 6 giorni | - | 14 | 16 | 6 | ||
3.48 € | 1 | 6 giorni | - | 14 | 16 | 10 | ||
3.56 € | 1 | 6 giorni | 10 | 14 | 16 | 15 | ||
4.03 € | 1 | 6 giorni | - | 14 | 16 | 20 | ||
3.17 € | 1 | 9 giorni | - | 15 | 17 | 10 | ||
3.81 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 17 | 15 | ||
4.41 € | 1 | 9 giorni | - | 15 | 17 | 20 | ||
4.61 € | 1 | 9 giorni | - | 15 | 17 | 25 | ||
4.60 € | 1 | 6 giorni | - | 16 | 18 | 15 | ||
3.97 € 2.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 16 | 18 | 20 | |
5.80 € | 1 | 9 giorni | - | 16 | 18 | 25 | ||
3.69 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 18 | 20 | 15 | ||
4.52 € 2.67 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 18 | 20 | 25 | ||
5.65 € 3.50 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 23 | 12 | ||
5.14 € | 1 | 6 giorni | - | 20 | 23 | 15 | ||
6.44 € | 1 | 6 giorni | - | 20 | 23 | 20 | ||
6.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 20 | 23 | 25 | |
7.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 23 | 30 | |
5.12 € | 1 | 9 giorni | - | 22 | 25 | 10 | ||
6.61 € | 1 | 9 giorni | - | 22 | 25 | 20 | ||
8.71 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | 22 | 25 | 30 | |
8.96 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 24 | 27 | 30 | |
5.45 € | 1 | 9 giorni | - | 25 | 28 | 10 | ||
5.84 € | 1 | 6 giorni | - | 25 | 28 | 15 | ||
6.97 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 28 | 20 | ||
7.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 25 | 28 | 25 | |
8.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 25 | 28 | 30 | |
8.43 € 4.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 25 | 28 | 35 | |
9.66 € | 1 | 6 giorni | - | 26 | 30 | 30 | ||
7.81 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | 28 | 32 | 20 | |
9.68 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 28 | 32 | 30 | |
9.77 € 5.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 28 | 32 | 40 | |
7.00 € | 1 | 6 giorni | - | 30 | 34 | 15 | ||
6.28 € 3.01 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 30 | 34 | 20 | ||
9.06 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | 30 | 34 | 25 | |
10.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 30 | 34 | 30 | |
11.64 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | 30 | 34 | 35 | |
12.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 30 | 34 | 40 | |
13.38 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | 31 | 35 | 40 | |
6.30 € 4.28 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 32 | 36 | 20 | ||
13.40 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 32 | 36 | 40 | |
6.58 € 3.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 35 | 39 | 15 | |
8.09 € 5.50 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 35 | 39 | 25 |
Loading...
Tipo | Tipo dritto | Multistrato LF | Sinterizzazione con lubrificante solido e metallo di rinforzo | Ambiente d'esercizio | Standard / Termoresistenza / In olio |
---|---|---|---|---|---|
Massima gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 | Massimo valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 1.65 | Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) | 24.5 |
Massima velocità ammessa V(m/s) | 0.4 | Lunghezza specificabile | Tipo singolo | Asse di montaggio | h7 |
Alloggiamento | H7 | Lubrificazione | Senza lubrificazione | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::350 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali