Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HPF-0405 |
HPF-0505 |
HPF-0510 |
HPF-0606 |
HPF-0610 |
HPF-0808 |
HPF-0815 |
HPF-1010 |
HPF-1015 |
HPF-1212 |
HPF-1220 |
HPF-1515 |
HPF-1520 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | L (mm) | Diametro esterno flangia (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 5 | 5 | 8 | |
0.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 6 | 5 | 10 | |
0.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | |
0.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 6 | 7 | 6 | 11 | |
0.79 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 6 | 7 | 10 | 11 | |
1.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 8 | 9 | 8 | 13 | |
0.99 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 8 | 9 | 15 | 13 | |
1.17 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | 10 | 11 | 10 | 16 | |
1.17 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | 10 | 11 | 15 | 16 | |
1.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 12 | 13 | 12 | 18 | |
1.17 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | 12 | 13 | 20 | 18 | |
1.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 15 | 16 | 15 | 22 | |
1.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | 15 | 16 | 20 | 22 |
Loading...
Tipo | Flangia | Multistrato LF | Rete metallica composta in PTFE (politetrafluoroetilene) | Ambiente d'esercizio | Standard / In olio |
---|---|---|---|---|---|
Massima gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 | Massimo valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 1.65 | Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) | 49 |
Massima velocità ammessa V(m/s) | 0.35 | Lunghezza specificabile | Tipo singolo | Alloggiamento | H7 |
Lubrificazione | Senza lubrificazione | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -50::250 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
L(mm)
Diametro esterno flangia(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali