Boccole a strisciamento / con flangia / 80FL

Boccole a strisciamento / con flangia / 80FL
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The bearing unit is 100% plastic, making it small, lightweight and resistant to corrosion.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
80FL-06
80FL-08
80FL-10
80FL-12
80FL-15
80FL-17
80FL-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)

2.27 €

1 Disponibile 5 giorni 106

3.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108

3.25 €

1 5 giorni -10

4.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-12

4.50 €

1 Disponibile 5 giorni -15

6.19 €

1 Disponibile 8 giorni 1017

7.35 €

1 9 giorni -20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo dritto Ambiente d'esercizio Standard Massima gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) 0,3-1.0
Massimo valore PV ammesso(N/mm²·m/s) 0.5 Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) 2.0 Massima velocità ammessa V(m/s) 0.4
Profilo unità Supporto dritto Materiale alloggiamento complessivo Plastica rinforzata Lunghezza specificabile Tipo singolo
Asse di montaggio h7 Lubrificazione Senza lubrificazione Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::60

Supporto tecnico