Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LES-0608 |
LES-0612 |
LES-0616 |
LES-0812 |
LES-0816 |
LES-0820 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | L (mm) | Diametro esterno flangia (mm) | Pressione piastra applicabile W2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6 | 10 | 6 | 12 | 0.8 | |
0.70 € | 1 | 8 giorni | 6 | 10 | 6 | 12 | 1.2 | ||
0.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | 10 | 6 | 12 | 1.6 | |
0.88 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 8 | 12 | 7 | 14 | 1.2 | |
0.79 € | 1 | 5 giorni | 8 | 12 | 7 | 14 | 1.6 | ||
0.87 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 8 | 12 | 7 | 14 | 2.0 |
Loading...
Tipo | Flangia | Ambiente d'esercizio | Standard | Massima gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 0,3-1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Massimo valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 0.327 | Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) | 9.81 | Massima velocità ammessa V(m/s) | 0.83 |
Lunghezza specificabile | Tipo singolo | Asse di montaggio | h7 | Lubrificazione | Senza lubrificazione |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::80 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
L(mm)
Diametro esterno flangia(mm)
Pressione piastra applicabile W2(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali