Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SLP-15100 |
SLP-15150 |
SLP-26100C |
SLP-32100B |
SLP-32150B |
SLP-32200B |
SLP-32250B |
SLP-50200A |
SLP-50250A |
SLP-50300A |
SLP-50350A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore t (mm) | Larghezza W (mm) | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.21 € | 1 | 36 giorni | - | 15 | 15 | 100 | ||
133.05 € | 1 | 25 giorni | - | 15 | 15 | 150 | ||
80.15 € 40.08 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 26 | 100 | ||
107.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 30 | 32 | 100 | |
145.89 € | 1 | 12 giorni | - | 30 | 32 | 150 | ||
126.15 € | 1 | 12 giorni | - | 30 | 32 | 200 | ||
220.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 30 | 32 | 250 | |
207.53 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 10 | 45 | 50 | 200 | |
246.31 € | 1 | 12 giorni | - | 45 | 50 | 250 | ||
290.48 € | 1 | 25 giorni | - | 45 | 50 | 300 | ||
335.64 € | 1 | 12 giorni | - | 45 | 50 | 350 |
Loading...
Materiale | Metallo | Materiale metallico | A base di ottone ad alta resistenza / lubrificante solido incorporato | Lubrificazione | Senza lubrificazione |
---|---|---|---|---|---|
Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) | 29 | Massima velocità ammessa V(m/s) | 0.5 | Massimo valore PV ammesso(N/mm2·m/s) | 1.65 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Spessore t(mm)
Larghezza W(mm)
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali