Codice articolo del costruttore: CWP-2875
Marca: OILES
Prezzo: 58.22 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Larghezza W: 28 mm
Lunghezza L: 75 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CWP-2875
Materiale | Metallo | Materiale metallico | Sinterizzazione con lubrificante solido | Lubrificazione | Senza lubrificazione |
---|---|---|---|---|---|
Spessore t(mm) | 20 | Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) | 24.5 | Massima velocità ammessa V(m/s) | 0.5 |
Massimo valore PV ammesso(N/mm2·m/s) | 1.63 |
Si trova sulla pagina di Piastra di usura per utilizzo generico #2000 (CWP), il codice articolo è il seguente: CWP-2875.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CWP-2875.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza W(mm)
Lunghezza L(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CWP-125150 |
CWP-150250 |
CWP-28100 |
CWP-38100 |
CWP-4875 |
CWP-75250 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Larghezza W (mm) | Lunghezza L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
143.73 € | 1 | 12 giorni | 10 | 125 | 150 | ||
236.74 € | 1 | 12 giorni | 10 | 150 | 250 | ||
68.08 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 28 | 100 | |
69.09 € | 1 | 12 giorni | 10 | 38 | 100 | ||
52.02 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 48 | 75 | ||
138.50 € | 1 | 12 giorni | 10 | 75 | 250 |