Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FWP-100100 |
FWP-100125 |
FWP-100150 |
FWP-100200 |
FWP-100250 |
FWP-125125A |
FWP-150150 |
FWP-150200 |
FWP-28200 |
FWP-2875 |
FWP-38125 |
FWP-38200 |
FWP-48100 |
FWP-48125 |
FWP-4875 |
FWP-75100B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza W (mm) | Lunghezza L (mm) | Passo foro di montaggio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.83 € | 1 | 8 giorni | - | 100 | 100 | - | ||
82.52 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | 100 | 125 | - | |
130.92 € | 1 | 8 giorni | 10 | 100 | 150 | - | ||
121.20 € | 1 | 12 giorni | - | 100 | 200 | - | ||
138.88 € | 1 | 8 giorni | - | 100 | 250 | - | ||
101.21 € | 1 | 12 giorni | - | 125 | 125 | 50 | ||
115.03 € | 1 | 8 giorni | 10 | 150 | 150 | - | ||
155.38 € | 1 | 12 giorni | - | 150 | 200 | - | ||
69.09 € | 1 | 24 giorni | 10 | 28 | 200 | - | ||
39.42 € | 1 | 12 giorni | - | 28 | 75 | - | ||
59.82 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 38 | 125 | - | |
80.81 € | 1 | 12 giorni | - | 38 | 200 | - | ||
45.64 € | 1 | 11 giorni | 10 | 48 | 100 | - | ||
53.14 € | 1 | 12 giorni | 10 | 48 | 125 | - | ||
37.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 48 | 75 | - | |
60.26 € | 1 | 12 giorni | 10 | 75 | 100 | - |
Loading...
Materiale | Metallo | Materiale metallico | Ghisa/con lubrificante solido | Lubrificazione | Senza lubrificazione |
---|---|---|---|---|---|
Spessore t(mm) | 20 | Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) | 5 | Massima velocità ammessa V(m/s) | 0.15 |
Massimo valore PV ammesso(N/mm2·m/s) | 0.5 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza W(mm)
Lunghezza L(mm)
Passo foro di montaggio(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali