Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SWP-100100 |
SWP-100125 |
SWP-100150 |
SWP-100250 |
SWP-125150 |
SWP-125200 |
SWP-125250 |
SWP-150200 |
SWP-48100 |
SWP-48150 |
SWP-4875 |
SWP-75125 |
SWP-75150 |
SWP-75200 |
SWP-7575B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza W (mm) | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 100 | 100 | |
111.17 € | 1 | 12 giorni | 10 | 100 | 125 | ||
130.37 € | 1 | 6 giorni | - | 100 | 150 | ||
204.00 € | 1 | 12 giorni | - | 100 | 250 | ||
158.20 € | 1 | 12 giorni | 10 | 125 | 150 | ||
198.13 € | 1 | 12 giorni | - | 125 | 200 | ||
243.59 € | 1 | 12 giorni | 10 | 125 | 250 | ||
232.91 € | 1 | 12 giorni | - | 150 | 200 | ||
78.14 € | 1 | 28 giorni | 10 | 48 | 100 | ||
105.79 € | 1 | 28 giorni | 10 | 48 | 150 | ||
70.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 48 | 75 | |
126.31 € | 1 | 19 giorni | 10 | 75 | 125 | ||
113.32 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | 75 | 150 | |
130.69 € | 1 | 12 giorni | - | 75 | 200 | ||
84.06 € | 1 | 12 giorni | 10 | 75 | 75 |
Loading...
Materiale | Metallo | Materiale metallico | A base di ottone ad alta resistenza / lubrificante solido incorporato | Lubrificazione | Senza lubrificazione |
---|---|---|---|---|---|
Spessore t(mm) | 20 | Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) | 29 | Massima velocità ammessa V(m/s) | 0.5 |
Massimo valore PV ammesso(N/mm2·m/s) | 1.65 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza W(mm)
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali