Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CWT-100150 |
CWT-2250 |
CWT-2275 |
CWT-28100 |
CWT-28150 |
CWT-2875 |
CWT-38100 |
CWT-38150 |
CWT-3850 |
CWT-48100 |
CWT-4875 |
CWT-75100 |
CWT-75125 |
CWT-75150 |
CWT-7575 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza W (mm) | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125.04 € | 1 | 12 giorni | 10 | 100 | 150 | ||
45.69 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | 10 | 22 | 50 | |
50.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 22 | 75 | |
60.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 28 | 100 | |
68.91 € | 1 | 12 giorni | - | 28 | 150 | ||
52.23 € | 1 | 12 giorni | 10 | 28 | 75 | ||
63.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 38 | 100 | |
74.91 € | 1 | 12 giorni | - | 38 | 150 | ||
50.76 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 38 | 50 | |
67.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 48 | 100 | |
60.72 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | 48 | 75 | |
83.75 € | 1 | 12 giorni | - | 75 | 100 | ||
95.95 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 75 | 125 | |
107.31 € | 1 | 12 giorni | - | 75 | 150 | ||
73.47 € | 1 | 12 giorni | - | 75 | 75 |
Loading...
Materiale | Metallo | Materiale metallico | Sinterizzazione con lubrificante solido | Lubrificazione | Senza lubrificazione |
---|---|---|---|---|---|
Spessore t(mm) | 5 | Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) | 24.5 | Massima velocità ammessa V(m/s) | 0.5 |
Massimo valore PV ammesso(N/mm2·m/s) | 1.63 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza W(mm)
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali