Piastre ToughMet D (TMDP)

Piastre ToughMet D (TMDP)
We have achieved a low friction coefficient that is stable and has excellent durability in oil supplying environments.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TMDP-25100

Codice componente
TMDP-25100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

164.99 €

1 25 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Multistrato LF Materiale multistrato LF Bronzo sinterizzato con additivo resistente all'abrasione e metallo di rinforzo Lubrificazione Lubrificazione regolare
Spessore t(mm) 2.5 Larghezza W(mm) 100 Lunghezza L(mm) 500
Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) 50 Massima velocità ammessa V(m/s) 1 Massimo valore PV ammesso(N/mm2·m/s) 3.26

Si trova sulla pagina di Piastre ToughMet D (TMDP), il codice articolo è il seguente: TMDP-25100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TMDP-25100.

Supporto tecnico