Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
70P-1064 |
70P-1567 |
70P-2064 |
70P-2067 |
70P-2564 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore t (mm) | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95.07 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | 1 | 470 | |
85.61 € | 1 | 19 giorni | 10 | 1.5 | 720 | ||
83.05 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 470 | ||
146.72 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | 2 | 720 | |
103.83 € | 1 | 6 giorni | - | 2.5 | 470 |
Loading...
Materiale | Multistrato LF | Materiale multistrato LF | Resina acetalica impregnata di olio e metallo di rinforzo | Lubrificazione | Senza lubrificazione |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza W(mm) | 120 | Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) | 24.5 | Massima velocità ammessa V(m/s) | 1.15 |
Massimo valore PV ammesso(N/mm2·m/s) | 3.25 |
Configura
Proprietà di base
Spessore t(mm)
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali