Piastre ST Drymet (LFP)

Piastre ST Drymet (LFP)
Can be used without oil, has thin walls, and is lightweight, and allows for a more compact size.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LFP-1080
LFP-1590
LFP-25100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore t
(mm)
Larghezza W
(mm)

62.01 €

1 12 giorni 180

77.31 €

1 12 giorni 1.590

89.80 €

1 Stesso giorno

Stock

2.5100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Multistrato LF Materiale multistrato LF PTFE con metallo di rinforzo Lubrificazione Senza lubrificazione
Lunghezza L(mm) 500 Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) 49 Massima velocità ammessa V(m/s) 0.65
Massimo valore PV ammesso(N/mm2·m/s) 3.6

Supporto tecnico