Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CWI-10015025 |
CWI-10020010 |
CWI-15048010 |
CWI-504806 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore t (mm) | Larghezza W (mm) | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.37 € | 1 | 12 giorni | 10 | 25 | 100 | 150 | ||
111.58 € | 1 | 6 giorni | - | 10 | 100 | 200 | ||
417.33 € | 1 | 12 giorni | - | 10 | 150 | 480 | ||
212.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 50 | 480 |
Loading...
Materiale | Metallo | Materiale metallico | Sinterizzazione con lubrificante solido | Lubrificazione | Senza lubrificazione |
---|---|---|---|---|---|
Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) | 24.5 | Massima velocità ammessa V(m/s) | 0.5 | Massimo valore PV ammesso(N/mm2·m/s) | 1.63 |
Configura
Proprietà di base
Spessore t(mm)
Larghezza W(mm)
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali